AVENTICS™ 传感器, 系列 SN2 0830100366

零件号:

AVENTICS-0830100366

US$62.96

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SN2-R2-K05V-240

Specifications

间接安装用于系列TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
结构耐热
电缆带电缆
连接方式型簧片型
开关容量10 W / 10 VA
防护等级IP67
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最大的电压降2,1 V + I*Rs
保护电阻27 Ω
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.13 A
换向电流(开关电流),交流电,最大值.0.13 A
开关点精度±0,1 mT
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 类型线芯外露部分镀锡
电气连接 2, 极数2-針
最小工作电压 DC12 V DC
最大工作电压 DC60 V DC
最小工作电压 AC12 V AC
工作电压 AC,最大值240 V AC
防短路能力反极性保护
冲击阻力50 g / 11 ms
振动阻力30 g (50 - 1000 Hz)
电缆长度 L5 m
材料:外壳聚酰胺