AVENTICS™ 传感器, 系列 ST9 0830100382

零件号:

AVENTICS-0830100382

US$63.29

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ST9-R2-K03U-030

Specifications

直接安装用于系列KHZ
凹槽宽度9 mm 沟槽
电缆带电缆
连接方式型簧片型
开关容量3 W / 5 VA
防护等级IP67, IP65
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最大的电压降2,1 V + I*Rs
保护电阻1,3 Ω
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.13 A
换向电流(开关电流),交流电,最大值.0.2 A
开关点精度±0,1 mT
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 类型线芯外露部分镀锡
电气连接 2, 极数2-針
最小工作电压 DC12 V DC
最大工作电压 DC24 V DC
最小工作电压 AC12 V AC
工作电压 AC,最大值24 V AC
防短路能力反极性保护
冲击阻力100 g / 11 ms
振动阻力60 g (50 ... 2000 Hz)
电缆长度 L3 m
材料:外壳环氧树脂