AVENTICS™ 传感器, 系列 ST9 0830100386

零件号:

AVENTICS-0830100386

US$109.06

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ST9-PN-K05V-036

Specifications

直接安装用于系列KHZ
凹槽宽度9 mm 沟槽
传感器延长脉冲持续时间
电缆带电缆
连接方式型电子 PNP
额定电流,接通状态< 7 mA
静态电流(无负荷)< 3 mA
防护等级IP67, IP65
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
最大的电压降≤ 2,0 V
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.2 A
工作频率2000 Hz
开关点精度±0,1 mT
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 类型线芯外露部分镀锡
电气连接 2, 极数3-針
最小工作电压 DC12 V DC
最大工作电压 DC36 V DC
防短路能力短路保护, 反极性保护
冲击阻力100 g / 11 ms
振动阻力60 g (50 ... 2000 Hz)
电缆长度 L5 m
材料:外壳环氧树脂
材料 电缆外皮聚氯乙烯