AVENTICS™ 传感器, 系列 SN3 0830100438

零件号:

AVENTICS-0830100438

US$250.82

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SN3-PW-M012-30

Specifications

间接安装用于系列PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
结构"适用于焊接行业 "
连接方式型PNP
额定电流,接通状态≤ 10 mA
静态电流(无负荷)≤ 5 mA
防护等级IP67, IP65
最低环境温度-25 °C
最高环境温度70 °C
最大的电压降≤ 1,8 V
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.2 A
工作频率20 Hz
开关点精度±0,1 mT
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M12
电气连接 2, 极数3-針
防短路能力短路保护, 反极性保护
冲击阻力30 g / 11 ms
振动阻力55 Hz, 1 mm
材料:外壳聚酰胺
Vibration resistance55 Hz, 1 mm
Housing materialPolyamide