Specifications
| 直接安装用于系列 | KHZ |
| 凹槽宽度 | 9 mm 沟槽 |
| 连接方式型 | 簧片型 |
| 额定电流,接通状态 | < 7 mA |
| 开关容量 | 3 W / 5 VA |
| 防护等级 | IP67, IP65 |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最大的电压降 | I*Rs |
| 保护电阻 | 27 Ω |
| 换向电流(开关电流),直流电,最大值. | 0.13 A |
| 换向电流(开关电流),交流电,最大值. | 0.2 A |
| 开关点精度 | ±0,1 mT |
| 发光二极管状态显示 | 黄色 |
| 电气连接 2, 螺纹尺寸 | 多芯插头, M8 |
| 电气连接 2, 极数 | 3-針 |
| 最小工作电压 DC | 10 V DC |
| 最大工作电压 DC | 30 V DC |
| 最小工作电压 AC | 10 V AC |
| 工作电压 AC,最大值 | 30 V AC |
| 防短路能力 | 反极性保护 |
| 冲击阻力 | 100 g / 11 ms |
| 振动阻力 | 60 g (50 ... 2000 Hz) |
| 材料:外壳 | 聚酰胺 |
| Housing material | Polyamide |