AVENTICS™ 封闭式离合器, 系列 CP1 1823376001

零件号:

AVENTICS-1823376001

US$9.14

Qty:
ADD TO CART
CP1-S-NW7,2-G014-EX

Specifications

接口 DNW 7,2
接口 GG 1/4
压缩空气接口型号外螺纹
额定宽度 NW7.2 mm
额定流量Qn1450 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力35 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度100 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值100 °C
介质压缩空气
供货数量2 件
每件数的重量0.068 kg
材料:外壳黄铜
材料 去联锁套黄铜
密封件材料丙烯树胶
材料 接口黄铜