AVENTICS™ 十字螺纹接头 1823390043

零件号:

AVENTICS-1823390043

US$14.35

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G3/8

Specifications

接口 GG 3/8
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
供货数量1 件
重量0.078 kg
材料:外壳铝材
Housing materialAluminum