AVENTICS™ 十字螺纹接头 1823390044

零件号:

AVENTICS-1823390044

US$23.81

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G1/2

Specifications

接口 GG 1/2
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
供货数量1 件
重量0.12 kg
材料:外壳铝材
Housing materialAluminum