AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 1834484168

零件号:

AVENTICS-1834484168

US$39.79

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-RD-FS-M8-3-5000-PUR-OW-3

Specifications

结构特点圆形插头
电缆带电缆
额定电压48 V AC/DC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M8x1
电气连接 1, 极数3-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线 1直的
电缆引线 铰接分气接头180°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数3-針
芯数3
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L5 m
合格证书UL (Underwriters Laboratories)
防护等级IP67
最低环境温度-25 °C
最高环境温度85 °C
电流,最大值4 A
导线截面0.24 mm²
电缆直径-Ø4.5 mm
重量0.141 kg
材料:外壳聚氨酯
材料 电缆外皮聚氨酯