AVENTICS™ QR1-S-RPN 标准系列 2121006050

零件号:

AVENTICS-2121006050

US$2.35

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
QR1-S-RPN-M005-DA06

Specifications

管接头类型直接头
压缩空气接口型号外螺纹
接口 GM5
压缩空气接口 2 型号快插接头
接口 DØ 6
类型QR1-S-RPN
最小运行压力-1 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
供货数量10 件
重量0.0105 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶
材料 齿盘 齿盘不锈钢
材料 释放环聚酰胺
材料 释放环支座压铸锌
材料 螺纹黄铜