AVENTICS™ 系列 CC01 5341121100

零件号:

AVENTICS-5341121100

US$55.20

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ZZ99-G018-G018

Specifications

接口1G 1/8
接口2G 1/8
节流方向1 > 2, 2 > 1
额定流量Qn 1 向 2100 l/min
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2 型号内螺纹
介质压缩空气
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
重量0.05 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶