AVENTICS™ 信号断路器 5510130000

零件号:

AVENTICS-5510130000

US$308.19

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
551-013

Specifications

介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
额定流量Qn120 l/min
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
重量0.11 kg
材料:外壳聚甲醛
密封件材料丙烯树胶