AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 ED07 5610264230

零件号:

AVENTICS-5610264230

US$4,105.30

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ED07-000-200-010-2M12S

Specifications

控制方式直接控制
压力调节范围 min.0 bar
压力调节范围 max.20 bar
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力21 bar
滞环< 0,09 bar
介质压缩空气
额定流量Qn1300 l/min
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值5 °C
介质温度最大值50 °C
工作电压DC24 V
功率消耗 max.1400 mA
防护等级IP65
允许的脉动5%
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
结构特点提动阀
安装位置α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
合格证书CE认证
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸M12
电气连接 极数5-針
信号连接(输入和输出比特)