AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 CD04, 冲杆 5634000100

零件号:

AVENTICS-5634000100

US$81.03

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD04-3/2NC-SR-P-G018-G018-S

Specifications

操作机械式
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理3/2,带弹簧复位
阀功能常关/常开
底板连接管式连接
操作元件冲杆
密封原理软密封
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 人口G 1/8
压缩空气 接口 出口G 1/8
压缩空气连接 排气G 1/8
额定流量Qn900 l/min
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
操纵力(驱动力),最小值60 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度65 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值65 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.50 µm
重量0.23 kg
材料:外壳压铸锌, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维