AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 CD07, 滚轮 5634411100

零件号:

AVENTICS-5634411100

US$346.01

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD07-3/2NC-PN-R-G014-G014-S

Specifications

操作机械操作
尺寸CD07
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理3/2,带气动复位装置
阀功能常关/常开
底板连接管式连接
操作元件滚轮
密封原理软密封
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
压缩空气连接 控制接口 输入G 1/8
额定流量Qn1400 l/min
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
控制压力最小2 bar
最大控制压力10 bar
操纵力(驱动力),最小值40 N
合格证书适合ATEX
ATEX适合ATEX
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C