AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 CD07, 手柄 5634440100

零件号:

AVENTICS-5634440100

US$147.14

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD07-3/2NC-SR-HL-G014-G014-S

Specifications

操作机械操作
尺寸CD07
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理3/2,带弹簧复位
阀功能常关/常开
底板连接管式连接
操作元件手柄
密封原理软密封
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
额定流量Qn1400 l/min
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
操纵力(驱动力),最小值15 N
合格证书适合ATEX
ATEX适合ATEX
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³