AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 CD07, 杠杆,水平的,棘爪 5634450100
零件号:
Specifications
| 操作 | 机械操作 |
| 尺寸 | CD07 |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 换向原理 | 3/2,带弹簧复位 |
| 阀功能 | 常关/常开 |
| 底板连接 | 管式连接 |
| 操作元件 | 杠杆,水平的,棘爪 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 压缩空气接口型号 | 内螺纹 |
| 压缩空气 接口 人口 | G 1/4 |
| 压缩空气 接口 出口 | G 1/4 |
| 压缩空气连接 排气 | G 1/4 |
| 额定流量Qn | 1400 l/min |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 操纵力(驱动力),最小值 | 15 N |
| 合格证书 | 适合ATEX |
| ATEX | 适合ATEX |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 介质温度最小值 | -25 °C |
| 介质温度最大值 | 80 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 1 mg/m³ |