AVENTICS™ Single subbase, Series 563, 565, 567 5644420000

零件号:

AVENTICS-5644420000

US$100.44

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
COMPL. 564-442

Specifications

结构特点底板
气动接口(1)的方向侧面
压缩空气 接口 人口G 3/8
气动接口(2,4)的方向侧面
压缩空气 接口 出口G 3/8
气动接口(3,5)的方向侧面
排放接口处空气G 3/8
气动接口(12)的方向侧面
气动接口(14)的方向侧面
压缩空气连接 14G 1/8
最小运行压力-1 bar
最大运行压力30 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度120 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值120 °C
介质压缩空气
最大电磁线圈数1
重量0.37 kg
材料 底板铝材-压铸件