AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 567 5673011310

零件号:

AVENTICS-5673011310

US$947.14

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V567-3/2NC-SR-230AC

Specifications

操作电子
额定流量Qn13620 l/min
换向原理3/2
结构常开/常闭
最小运行压力3.5 bar
最大运行压力10 bar
工作电压 AC230 V
电压偏差AC 50 Hz-10% / +10%
手动控制装置锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
先导内部, 外部的
阀门结构形式提动阀
连接类型底板连接
控制压力最小3.5 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
压缩空气 接口 人口G 1