AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸1, 用于CNOMO预控阀门的基础阀门 5811280080

零件号:

AVENTICS-5811280080

US$128.36

Qty:
ADD TO CART
V581-5/2DS-I1-2CNA-PP-X-C-T0

Specifications

操作电子
额定流量Qn1400 l/min
换向原理5/2,双侧操作阀门
压缩空气 接口 出口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
密封原理软密封
先导外部的, 内部
标准ISO 5599-1
预控阀的宽度30 mm
阀门结构形式滑阀
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
连接类型底板连接
压缩空气 接口 人口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 排气按照标准ISO 5599-1制造的接地板
流动电导系数C5.2 l/(s*bar)
基础阀门装配不带先导阀的基阀
尺寸ISO 1
控制压力最小1.5 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气