AVENTICS™ 2 位换向阀,5 通阀,581 系列,2 号,双线圈,最大控制压力 16 巴 5812170540

零件号:

AVENTICS-5812170540

US$228.10

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V581-5/2SR-24/42-I2-1CNO-HUX-AA-X-C-T0

Specifications

操作电子
额定流量Qn2700 l/min
换向原理5/2,带弹簧复位
压缩空气 接口 出口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力3 bar
最大运行压力16 bar
工作电压DC24 V
工作电压 AC42 V
电压偏差 DC-10 % / +10 %
电压偏差AC 50 Hz-10 % / +10 %
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 5599-1
预控阀的宽度30x22 mm CNOMO
阀门结构形式滑阀
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
连接类型底板连接
复位装置带弹簧复位
压缩空气 接口 人口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 排气按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 先导 排气M5
功率 消耗 DC6.7 W
保持↩功率 AC 50 Hz7.7 VA