AVENTICS™ Soft-start valve 5832131000
零件号:
Specifications
| 操作 | 气动 |
| 额定流量Qn | 3300 l/min |
| 最小运行压力 | 3 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 阀门结构形式 | 滑阀 |
| 版本 | ISO 1 |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 5 mg/m³ |
| 流动电导系数C | 11.3 l/(s*bar) |
| 重量 | 0.39 kg |
| 材料:外壳 | 铝材 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |