AVENTICS™ AF2 系列流量传感器,652 管型,IO-Link 8652AV004JA0000

零件号:

AVENTICS-8652AV004JA0000

US$1,803.26

Qty:
ADD TO CART
AF2-652-FLX-N012-CON

Specifications

注输出信号:1路模拟输出4 mA ... 20 mA + 1 数字/模拟输出端(PNP、NPN、推挽、4 mA ... 20 mA / 可切换)+1 数字输出(PNP、NPN、推挽、可切换),IO-Link V1.1(COM3 / 230K4 波特), 无固定
尺寸DN15
换向原理流量测量原理:量热法
记录IO-Link, 模拟量
额定流量Qn 最小,标准5.3 l/min
额定流量 Qn, 最大标准1060 l/min
额定流量 Qn, 最小,扩展1060 l/min
额定流量 Qn, 最大扩展1590 l/min
压缩空气连接1/2 NPT
合格证书CE认证, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气, 氩气, 氮气, 二氧化碳
材料:管子不锈钢 1.4301
显示OLED
显示l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
显示bar, psi
温度显示单元°C, °F
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 2, 极数5-針
电气连接 2, 编码A-编码
输出信号PNP, NPN, 推-拉, 1 x IO-Link