AVENTICS™ AF2 系列流量传感器,管道版本 653,Ethernet 8653AV006JA0010

零件号:

AVENTICS-8653AV006JA0010

US$2,037.04

Qty:
ADD TO CART
AF2-653-ETH-N100-CON

Specifications

注集成网络服务器,通过以太网供电的 48 VDC 连接, 无固定
尺寸DN25
换向原理流量测量原理:量热法
记录TCP/IP, OPC UA, MQTT
额定流量Qn 最小,标准14.7 l/min
额定流量 Qn, 最大标准2945 l/min
额定流量 Qn, 最小,扩展2945 l/min
额定流量 Qn, 最大扩展4417 l/min
压缩空气连接1 NPT
合格证书CE认证, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气, 氩气, 氮气, 二氧化碳
材料:管子不锈钢 1.4301
显示OLED
显示l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
显示bar, psi
温度显示单元°C, °F
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 2, 极数8-針
电气连接 2, 编码X-编码
输出信号OPC UA, MQTT, 集成网络服务器