AVENTICS™ 传感器, 系列 SN6 8940410602

零件号:

AVENTICS-8940410602

US$47.63

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SN6-R2-DB09-048 WITHOUT LED

Specifications

间接安装用于系列TRB, ITS, 523
连接方式型簧片型
开关容量60 W / 60 VA
防护等级IP65
最低环境温度-25 °C
最高环境温度75 °C
换向电流(开关电流),直流电,最大值.3 A
换向电流(开关电流),交流电,最大值.3 A
开关点精度±0,1 mT
电气连接 2, 螺纹尺寸多芯插头, B型 工业
电气连接 2, 极数2-針
最小工作电压 DC10 V DC
最大工作电压 DC48 V DC
最小工作电压 AC10 V AC
工作电压 AC,最大值48 V AC
冲击阻力50 g / 11 ms
振动阻力35 g (50 - 2000 Hz)
材料:外壳聚醚氨
Housing materialPolyester amide