AVENTICS™ 气源处理单元 2联件, 系列 652 A652A0000000003

零件号:

AVENTICS-A652A0000000003

查看数据表
FILTER/REGULATOR, + LUBRICATOR 652 SERIE

Specifications

组成部分气源处理单元
部件过滤器-调压阀, 油雾器
气杯容器 聚碳酸酯
接口G 1/2
过滤器气孔直径25 µm
清除冷凝物半自动,失压开启
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
结构特点2合1
结构特点可以组装成块
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料 气杯聚碳酸酯
材料 清除冷凝物塑料
材料 气杯聚碳酸酯
材料 清除冷凝物塑料