AVENTICS™ 气源处理单元 3联件, 系列 652 A652A0000003643

零件号:

AVENTICS-A652A0000003643

查看数据表
652 ASSEMBLY COMPOSED BY A SHUT OFF ISOL

Specifications

组成部分气源处理单元
部件截止阀, 过滤器-调压阀, 加油阀
气杯容器 聚碳酸酯
接口G 3/8
过滤器气孔直径25 µm
清除冷凝物半自动,失压开启
最小运行压力3.8 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
结构特点3部分
介质压缩空气, 中性气体
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料 清除冷凝物塑料
介质温度最大值50 °C
材料 清除冷凝物塑料