AVENTICS™ 二位三通截止阀,机械操作, 系列 652 G652A3M02011100

零件号:

AVENTICS-G652A3M02011100

US$94.90

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
3/2 - SHUT OFF VALVE, 652 SERIES, PORT

Specifications

操作机械式
额定流量Qn4300 l/min
压缩空气连接G 1/4
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
合格证书ATEX 中可选
组成部分截止阀
封闭方式,封闭类型用于挂锁
消音器带有消音器
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气, 中性气体
压缩空气连接 标准符合 ISO 228-1 标准
额定流量Qn 1 向 24300 l/min
额定流量 Qn 2 向 3230 l/min
重量0.44 kg
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料: 消音器金属