AVENTICS™ 直接头 K599AU571903690

零件号:

AVENTICS-K599AU571903690

US$48.47

Qty:
ADD TO CART

Specifications

接口 GNPT 1/4"
介质压缩空气
最小运行压力0.95 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
供货量10 件
材料:外壳黄铜,镀镍
密封件材料氢化-腈-树胶