AVENTICS™ 双活塞气缸, 系列 TWC R402000797

零件号:

AVENTICS-R402000797

US$344.34

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TWC-DA-006-0040-BV-SE

Specifications

活塞- Ø6 mm
行程40 mm
接口M5
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
确定活塞推力的压力6,3 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
最小运行压力2 bar
最大运行压力7 bar
缩回运动的活塞力19 N
伸出运动的活塞力35 N
最大速度0.5 m/s
已经入最大提升设定-5 mm
最大缓冲能量0.003 J
重量 10 mm行程0.06 kg
重量 +10 mm行程0.012 kg
最大间隙(径向)1 °
前盖板材料铝材
表面 前端盖板阳极氧化处理
后盖材料聚甲醛