AVENTICS™ 旋转紧凑模块, 系列 RCM-SE R412000359

零件号:

AVENTICS-R412000359

US$627.02

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
RCM-08-090-SE-00-00

Specifications

直径8 mm
压缩空气连接M3
磁性销钉带磁性活塞
旋转紧凑模块结构形式带齿条的双活塞
Easy2Combine可用
尺寸RCM-08
理论力矩6 bar
最小旋转时间0.1 s
每次旋转的空气消耗量2.14 cm³
最大允许的轴向轴承负载280 N
最大允许的径向轴承负载300 N
最大允许的质量转动惯量0.25
理论力矩0.33 Nm
重复精度0.2 °
缓冲弹性
旋转角度 min.0 °
旋转角度 max.90 °
最小运行压力2 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值5 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³