AVENTICS™ MS01系列 R412003461

零件号:

AVENTICS-R412003461

US$1,233.65

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
MS01-01-5/2XX-SR-D6X1-PA-GF

Specifications

结构1x
结构测试块MS01-PA,变体II,带5/2-换向电磁阀
标准ISO 15407-1
标准26 mm
长度88 mm
制动尺寸27 mm
自由吹气选项持续自由吹气
压缩空气连接 标准符合 ISO 228-1 标准
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/8
压缩空气 接口 出口Ø 6x1
压缩空气连接 控制气流 排气G 1/8
最小运行压力4 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大0.1 mg/m³
防护等级IP65
暂载率100 %
工作电压DC24 V