AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-S-TEF R412004076

零件号:

AVENTICS-R412004076

US$16.63

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-TEF-006-0100-TR-0100

Specifications

外部-Ø6 mm
最小弯折半径 20 °C35 mm
壁厚1 mm
颜色透明的
最低环境温度-40 °C
最高环境温度200 °C
运行压力最大可达 20°C12 bar
适用于食品行业适用于食品行业
供货数量100 m
每米的重量0.037 kg
材料聚四氟乙烯