AVENTICS™ 系列 QR1-AGS R412005471

零件号:

AVENTICS-R412005471

US$36.35

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
QR1-AGS-G018-DA08

Specifications

结构特点提动阀
介质压缩空气
压缩空气接口 1G 1/8
类型 压缩空气接口 1外螺纹
压缩空气接口 2Ø 8
压缩空气接口 2 型号快插接头
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值80 °C
最小运行压力-1 bar
最大运行压力16 bar
额定流量Qn 1 向 2550 l/min
供货数量5 件
重量0.033 kg
材料:外壳聚酰胺
密封件材料丙烯树胶
材料 释放环聚酰胺
材料 手柄聚酰胺