AVENTICS™ 调压阀, 系列 AS2-RGS-...-DS R412006134

零件号:

AVENTICS-R412006134

US$126.68

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS2-RGS-G038-GAN-100-DS

Specifications

功能标准型压力调节器
组成部分调压阀带连续供气
安装位置任意
调节器型号隔膜式调压阀
接口G 3/8
额定流量Qn2700 l/min
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
操作机械式
调整功能带二次排气
调节器型号可以组装成块
压力输送两侧
封闭方式,封闭类型用于挂锁
带连续供气带连续供气
处于集成块状态的最大压力表-Ø50 mm
介质压缩空气, 中性气体
重量0.248 kg
材料:外壳聚酰胺
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶
材料 螺纹管套压铸锌