AVENTICS™ 分气块, 系列 AS2-DIS R412006250

零件号:

AVENTICS-R412006250

US$79.61

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS2-DIS-G014-NC3

Specifications

组成部分分气块
接口G 1/4
结构特点可以组装成块
版本分气块3x
安装位置任意
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
额定流量Qn 1 向 22700 l/min
额定流量Qn 1 向 32000 l/min
额定流量 Qn 1 向 4900 l/min
额定流量 Qn 1 向 52000 l/min
重量0.25 kg
材料:外壳聚酰胺
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶
材料 螺纹管套压铸锌