AVENTICS™ 二位三通截止阀,机械操作, 系列 AS2-BAV R412006257

零件号:

AVENTICS-R412006257

US$130.17

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS2-SOV-G038-MAN-4-ST

Specifications

操作机械式
额定流量Qn2000 l/min
压缩空气连接G 3/8
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
操作元件管状端头
密封原理软密封
结构特点提动阀
组成部分截止阀
封闭方式,封闭类型锁定式
封闭方式,封闭类型用于挂锁
可以组装成块可以组装成块
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.25 µm
压缩空气连接 排气G 1/4
额定流量Qn 1 向 22000 l/min
额定流量 Qn 2 向 3380 l/min
重量0.206 kg
材料:外壳聚酰胺
密封件材料丙烯树胶
材料 锁止板镀锌钢
前盖板材料丙烯腈合成材料
材料 螺纹管套压铸锌