AVENTICS™ 加油阀, 系列 AS2-SSV R412006272

零件号:

AVENTICS-R412006272

US$201.10

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS2-SSV-G014-FIA

Specifications

操作气动
组成部分加油阀
额定流量Qn2000 l/min
压缩空气连接G 1/4
最小运行压力2.5 bar
最大运行压力16 bar
密封原理软密封
结构特点提动阀
可以组装成块可以组装成块
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.40 µm
重量0.203 kg
材料:外壳聚酰胺
密封件材料丙烯树胶
前盖板材料丙烯腈合成材料
材料 螺纹管套压铸锌