AVENTICS™ 系列 DDL R412006880

零件号:

AVENTICS-R412006880

US$5,159.01

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CMS-B-BDDL 24EST

Specifications

结构驱动器
电气连接 类型插头 (公头)
电气连接 尺寸M12
电气连接 极数4-針
电气连接 编码A-编码
励磁总线设计B-设计
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大24
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电流消耗0.2 A
驱动器工作电压24 V DC
执行器电压公差-10% / +10%
驱动器总电流3 A
防护等级IP65
最大的单一线圈耗用的电流0.1 mA
最大活塞杆40 m
DDL-参与者的最大数量14
最多能扩展的I/O模块数 最大6
最多能扩展的I/O模块数 输入 最小3
最多能扩展的I/O模块数 输出 最大3
接口 阀岛插座 (母头)
接口 阀岛导线板 2.0 mm
接口 阀岛3*13针
交换接口插头 (公头)