AVENTICS™ 过滤器, 系列 AS3-FLS R412007000

零件号:

AVENTICS-R412007000

US$153.06

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS3-FLS-G038-PBP-HO-05,00

Specifications

组成部分过滤器
气杯PC材质的容器,配有PA材质的保护篮
接口G 3/8
额定流量Qn3500 l/min
清除冷凝物半自动,失压开启
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级6 : 7 : -
过滤器的集水杯容积49 cm³
滤清器滤芯可替换
重量0.361 kg
安装位置垂直
结构特点可以组装成块
材料:外壳聚酰胺
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶
材料 螺纹管套压铸锌
材料 气杯聚碳酸酯
材料 防护罩聚酰胺
材料 滤芯聚乙 烯
Material filter insertPolyethylene