AVENTICS™ Mounting clip, Series AS3-MBR-...-W03 R412007370

零件号:

AVENTICS-R412007370

US$23.96

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AS3-MBR-X000-W03

Specifications

最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
重量0.055 kg
材料:外壳聚酰胺
密封件材料丙烯树胶