AVENTICS™ 系列 RV1 R412007525

零件号:

AVENTICS-R412007525

US$90.92

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
RV1-G014-4,0 BAR

Specifications

压缩空气接口 1G 1/4
类型 压缩空气接口 1外螺纹
固定方式可旋紧
压缩空气接口 2 型号未收集
结构特点提动阀
阀门的开启压力4 bar
额定流量Qn 1 向 22084 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力20 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度100 °C
介质压缩空气
合格证书CE认证
材料:外壳黄铜
密封件材料氟-树胶