AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-E-PUR R412007830

零件号:

AVENTICS-R412007830

US$3.12

Qty:
ADD TO CART
TU1-E-PUR-008-0115-BK-0500

Specifications

外部-Ø8 mm
最小弯折半径 20 °C33 mm
壁厚1.15 mm
颜色黑色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C8 bar
供货数量500 m
每米的重量0.03 kg
材料聚酯-聚氨酯