AVENTICS™ 传感器, 系列 ST4-2P R412010140

零件号:

AVENTICS-R412010140

US$165.79

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ST4-P4-M08T-030-2P

Specifications

直接安装用于系列PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
间接安装用于系列MNI, CSL-RD, ICM
凹槽宽度4 mm C 沟槽
结构2 个开关点
开关点数目2
电缆带电缆
连接方式型电子 PNP
滞环1 mT
合格证书RoHS
防护等级IP67
最低环境温度-20 °C
最高环境温度75 °C
记录范围 最大50 mm
最大的电压降≤ 2,2 V
开关逻辑电路常开
显示2 发光二极管
显示发光二极管
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 螺纹尺寸M8x1, 多芯插头
电气连接 2, 极数4-針
最小工作电压 DC12 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
防短路能力短路保护, 反极性保护
冲击阻力30 g / 11 ms
振动阻力10 - 55 Hz, 1 mm