AVENTICS™ 工业缓冲器, 系列 SA1-MC R412010291

零件号:

AVENTICS-R412010291

US$111.35

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SA1-MC-M012-010-SO-H-N

Specifications

类型SA1-MC
固定螺纹M12x1
行程10 mm
能量吸收/最大行程14 Nm
能量吸收/最大小时30000 Nm
缓冲自动补偿
介质机油
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
有效重量 me 最小0.5 kg
有效重量 me 最大1.8 kg
返回弹簧力 最小3.5 N
返回弹簧力 最大7 N
固定方式锁母
重量0.036 kg
材料 气缸管子钢
材料 活塞杆不锈钢
材料 活塞杆的密封件丙烯树胶
材料 冲击聚氨酯, 钢
材料 锁母钢