AVENTICS™ 工业缓冲器, 系列 SA1-MC R412010300

零件号:

AVENTICS-R412010300

US$112.56

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SA1-MC-M010-008-HA-F-H

Specifications

类型SA1-MC
固定螺纹M10x1
行程8 mm
能量吸收/最大行程10 Nm
能量吸收/最大小时24000 Nm
缓冲自动补偿
介质机油
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
有效重量 me 最小16.5 kg
有效重量 me 最大47 kg
返回弹簧力 最小3.6 N
返回弹簧力 最大8 N
固定方式连接法兰
重量0.05 kg
材料 气缸管子钢
材料 活塞杆不锈钢
材料 活塞杆的密封件丙烯树胶
材料 冲击聚氨酯, 钢
材料 连接法兰钢