AVENTICS™ 压力传感器, 系列 PE5, 快插接头 R412010762

零件号:

AVENTICS-R412010762

US$250.26

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PE5-PN-DA04-V10-010-M12

Specifications

输出信号2 x PNP, NPN, Push-pull
类型电子的
开关压力,最小值/-1 bar
开关压力,最大值1 bar
超⌙压⌙保⌙险5 bar
额定电压17-30 V DC
开关逻辑电路常开/常闭(可调节)
冲击阻力 max.30 g
振动阻力5 g (10 - 150 Hz)
精度(100%满量程)± 0,2 %
滞环可调节的
测量尺寸相对压力
显示LCD 显示器, 4位, 颜色可调:绿色或红色
显示可设置为bar, psi, kPa, MPa, inHg
压缩空气连接Ø 4
压缩空气接口型号快插接头
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气(最大 40 μm)
合格证书CE认证, cULus, RoHS, 符合 REACH 标准, 不含LABS
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸M12x1
电气连接 极数4-針
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C