AVENTICS™ 传感器, 系列 SM6-AL R412010881

零件号:

AVENTICS-R412010881

US$526.15

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SM6-AL-M08T-030-143

Specifications

间接安装用于系列PRA, ITS, RTC, CVI
电气连接多芯插头
电缆带电缆
电缆长度0.3 m
静态电流(无负荷)< 35 mA
重复精度按 最大测量范围typ. 0,06 % FSR
输出信号0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
周期和随机偏差≤ 10 %
扫描间隔1,15 ms
合格证书cULus
防护等级IP65, IP67
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
最大测量范围143 mm
分辨率最大测量范围typ. 0,03 % FSR
线性偏差0,5 mm
冲击阻力30 g / 11 ms
振动阻力10 - 55 Hz, 1 mm
显示2 发光二极管
材料:外壳铝材
Shock resistance30 g / 11 ms
Vibration resistance10 - 55 Hz, 1 mm
Display2 LED
Housing materialAluminum
Material cable sheathPolyurethane