AVENTICS™ 现场总线连接,选配E/A功能(CMS), B-设计 R412014583

零件号:

AVENTICS-R412014583

US$5,446.78

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CMS-B-PNRT7/8 32EST

Specifications

结构带驱动的总线耦合器 以及 输入端
现场总线协议PROFINET IO
接口 I/O32 输出端
E/A 可用没有 I/O 功能
电气连接 类型插头 (公头)
电气连接 尺寸7/8″-16UNF
电气连接 极数5-針
励磁总线设计B-设计
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大32
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-0.75
电子装置的电流消耗0.1 A
驱动器工作电压24 V DC
防护等级IP65
起动时间1.2 s
最大的单一线圈耗用的电流0.1 mA
最多能扩展的I/O模块数 最大6
故障传送符合标准EN 61000-6-4
抗干扰性符合标准EN 61000-6-2
交换接口插座 (母头)
交换接口M12x1
交换接口4-針
交换接口D-编码