Specifications
| 直接安装用于系列 | PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GSP, MSC, MSN, RCM, CVI |
| 间接安装用于系列 | MNI, CSL-RD, ICM |
| 凹槽宽度 | 4 mm C 沟槽 |
| 电缆 | 带电缆 |
| 连接方式型 | 簧片型 |
| 开关容量 | 3 W / 3 VA |
| 合格证书 | UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS |
| 防护等级 | IP65, IP67 |
| 最低环境温度 | -30 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 最大的电压降 | ≤ 0,5 V |
| 换向电流(开关电流),直流电,最大值. | 0.13 A |
| 换向电流(开关电流),交流电,最大值. | 0.13 A |
| 开关点精度 | ±0,1 mT |
| 开关逻辑电路 | 常开 |
| 显示 | 发光二极管 |
| 发光二极管状态显示 | 黄色 |
| 电气连接 2, 螺纹尺寸 | 多芯插头, M8 |
| 电气连接 2, 极数 | 3-針 |
| 最小工作电压 DC | 5 V DC |
| 最大工作电压 DC | 30 V DC |
| 防短路能力 | 反极性保护 |
| 冲击阻力 | 30 g / 11 ms |
| 振动阻力 | 10 - 55 Hz, 1 mm |
| 电缆长度 L | 0.3 m |